(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave Ajustable EA530GC-8

Llave Ajustable EA530GC-8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero especial
· Con escala de ancho de apertura
· Diseñado para sujetar los pernos y las tuercas con 3 caras Forma libre de contacto con la esquina, lo que permite una fácil aplicación de torque y un apriete y aflojamiento estables
· Las bolas en la mandíbula inferior eliminan un juego longitudinal, proporcionando una buena precisión de operación. (excluyendo -12)
· Longitud-200 mm
· Ancho de mordaza-8 a 30 mm
· Peso-170 g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530GC-8

Número de Parte
EA530GC-8
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530GC-8 de la serie Llave Ajustable EA530GC-8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico