(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

prensa de cenador (Tipo de bastidor)

prensa de cenador (Tipo de bastidor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tanto el punzonado como la prensa son posibles invirtiendo el ariete.
· hecho de acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA525X-50

Número de Parte
EA525X-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Peso 8,6 kg Altura total 254mm Materiales Hierro fundido
Tipo de producto Unidad principal Espesor máximo de prensa 100mm Profundidad 115mm
Tamaño del carnero 19×19mm Tamaño base 100×240mm Capacidad de presurización 0,5 toneladas
Especificación 1 4548745101829

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico