(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensa de taladrar

Prensa de taladrar
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Prensa taladradora de precisión de Esco.
· Material: Hierro fundido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA525AG-75
EA525AG-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Peso Ancho de apertura
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2,7 kg7564· Materiales: Hierro fundido/ancho de boca: 75 mm·Apertura máxima: 64mm·Peso: 2,7 kg·ENE: 4518340540590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5,4 kg10095· Materiales: Hierro fundido/ancho de boca: 100 mm·Apertura máxima: 95mm/peso: 5,4 kg·ENE: 4518340540606

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales Hierro fundido Tipo de producto Unidad principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico