(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

hoja de fieltro resistente al calor

hoja de fieltro resistente al calor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay espacios debido al tejido, por lo que las chispas no penetrarán.
· Es más liviana y gruesa que las láminas de trabajo convencionales resistentes al calor, lo que dificulta que las chispas se adhieran a la superficie de la lámina.
· Se puede cortar al tamaño deseado con un cúter o tijeras.
· Producto aprobado JISA1323

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA334CC-1
EA334CC-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Peso Tamaño Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aproximadamente 410 gramos1000×1000mm4548745316865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aproximadamente 820 gramos1000×2000mm4548745316872

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Salpicadura de fieltro Material Tejido de fibra resistente al fuego. Espesor (mm) 5
Temperatura utilizable continua 250°C Detalles de materiales Fieltro de carbono fabricado con fibra resistente al fuego. Temperatura instantánea resistente al calor 1300°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico