(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Absorbente de humo de soldadura de mesa EA323MD-10

Absorbente de humo de soldadura de mesa EA323MD-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación-100 V CA (50/60 Hz)
· Flujo de aire de procesamiento vertical: 1,0 (50 Hz)/1,1 (60 Hz) m3/minuto transversal: 0,4 (50 Hz)/0,5 (60 Hz) m3/minuto
· Dimensión -166 × 113 × 212 (Al) mm
· Peso - 930 gramos
· Con filtro
· Se encuentran disponibles configuraciones verticales y transversales.
· Nombre: cuerpo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA323MD-10

Número de Parte
EA323MD-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico