(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Limpiador de surcos de rosca interior EA207WB-20

Limpiador de surcos de rosca interior EA207WB-20
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total-153 mm
· Capacidad-Min. diámetro de tornillo 9 mm
· Ángulo de punta de la hoja-55 °
· Profundidad-20 mm
· Corrige un tornillo oxidado, un tornillo obstruido, etc., independientemente del diámetro y el paso.
· Nombre: cuerpo + cuchilla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA207WB-20

Número de Parte
EA207WB-20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA207WB-20 de la serie Limpiador de surcos de rosca interior EA207WB-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico