(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufes de unidad cuadrada de 9,52 mm Enchufe con imán, enchufes profundos de tipo profundo MP (hexágono único)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

312MP70

Número de Parte
312MP70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.52
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 12 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Longitud total (talla L)(mm) 70 A B Dimensiones D1 (ø)(mm) 20
Dimensiones D2 (ø)(mm) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 312MP70 de la serie Enchufes de unidad cuadrada de 9,52 mm Enchufe con imán, enchufes profundos de tipo profundo MP (hexágono único).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico