(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Mapal OptiMill-Steel-Trochoid 5-Flauta, Acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCM590J-2500Z05R-F0050HA-HP723

Número de Parte
SCM590J-2500Z05R-F0050HA-HP723
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja(φ) 25 Longitud de la hoja(mm) 75 Número de flautas(hoja) 5
Modelo Cuadrado Diámetro del vástago(mm) 25 Longitud total(mm) 150
Trusco Code 775-4329

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCM590J-2500Z05R-F0050HA-HP723 de la serie Mapal OptiMill-Steel-Trochoid 5-Flauta, Acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico