(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Mapal OptiMill-Steel-Trochoid 5-Flauta, Acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM590J-0500Z05R-F0010HA-HP723
SCM590J-0600Z05R-F0012HA-HP723
SCM590J-0800Z05R-F0016HA-HP723
SCM590J-1000Z05R-F0020HA-HP723
SCM590J-1200Z05R-F0024HA-HP723
SCM590J-1400Z05R-F0028HA-HP723
SCM590J-1600Z05R-F0032HA-HP723
SCM590J-1800Z05R-F0036HA-HP723
SCM590J-2000Z05R-F0040HA-HP723
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies
Disponible

8 Días o más

517662775-4230Recubrimiento HP723
Disponible

7 Días o más

618662775-4248Recubrimiento HP723
Disponible

7 Días o más

824868775-4256Recubrimiento HP723
Disponible

7 Días o más

10301080775-4264Recubrimiento HP723
Disponible

8 Días o más

12361293775-4272Recubrimiento HP723
Disponible

8 Días o más

14421499775-4281Recubrimiento HP723
Disponible

8 Días o más

164816108775-4299Recubrimiento HP723
Disponible

8 Días o más

185418117775-4302Recubrimiento HP723
Disponible

8 Días o más

206020126775-4311Recubrimiento HP723

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 5 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 41 °/42 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico