(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresado trocoidal OptiMill® End Mill, universal (5 flautas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM580J-0500Z05R-F0010HA-HP213
SCM580J-0600Z05R-F0012HA-HP213
SCM580J-0800Z05R-F0016HA-HP213
SCM580J-1000Z05R-F0020HA-HP213
SCM580J-1200Z05R-F0024HA-HP213
SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213
SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213
SCM580J-1800Z05R-F0036HA-HP213
SCM580J-2000Z05R-F0040HA-HP213
SCM580J-2500Z05R-F0050HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies
Disponible

8 Días o más

517662768-0368Recubrimiento HP213
Disponible

10 Días o más

618662768-0376Recubrimiento HP213
Disponible

10 Días o más

824868768-0384Recubrimiento HP213
Disponible

10 Días o más

10301080768-0392Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

12361293768-0406Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

14421499768-0414Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

164816108768-0422Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

185418117768-0431Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

206020126768-0449Recubrimiento HP213
Disponible

8 Días o más

257525150768-0457Recubrimiento HP213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 5 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 41 °/42 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico