(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Escariador de carrete con espiral redondeada de 3 flautas SP-SUR3-R

Escariador de carrete con espiral redondeada de 3 flautas SP-SUR3-R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de 3 flautas HSS.
· Para taladrar agujeros de carrete de molde.
· Una cuchilla espiral.
· La punta es redondeada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SP-SUR3-R1.5X2X50
SP-SUR3-R1.5X2X100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Gran diámetro final Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago Tolerancia del diámetro del vástago R Tolerancia Tolerancia de ángulo Tipo de material de herramienta
Disponible

7 Días o más

4.69504.691006P h7-0.1~0±5'HSS-Co
Disponible

12 Días o más

6.431006.431506P h7-0.1~0±5'HSS-Co

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Diámetro de la punta 1.5 Ambos cuadrados
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Ángulo de torsión 12° Numero de flautas(Hojas) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico