(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Escariador en espiral TiN TiN-SPR

Escariador en espiral TiN TiN-SPR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una fresa HSS en espiral con recubrimiento de TiN.
· Ángulo de mordida: un lado 30 °.
· La longitud de la mordida es corta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TIN-SPR13.03
TIN-SPR-4.67
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña material de trabajo Longitud de la ranura
(mm)
Base Blade Y/N Gran diámetro final Ambos cuadrados forma de cuchilla Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Ángulo de chaflán diámetro del vástago Tolerancia del diámetro del vástago Tipo de material de herramienta Centro
Disponible

12 Días o más

13.03varilla rectaacero en general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]80NA--Hoja derecha Torsión izquierda0 a +0.00581601--12 mmh6Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

12 Días o más

4.67End Mill Shankacero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Grafito[○] / Resina[○] / Aleación de acero[○]45-4.6712Hoja derecha torsión izquierda0~+0.0056900.54530°4h6HSS60 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Forma del surco Espiral Ángulo de torsión 12°
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico