(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una barra de diamante electrodepositada que tiene un eje de carburo de alta rigidez con una precisión de desviación de 5 μm o menos.
· La alta precisión y profundidad de corte durante el mecanizado evitan problemas con el juego axial, mejorando drásticamente la precisión y eficiencia del mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JA1001 |
JA1003 |
JA1005 |
JA1006 |
JA1007 |
JA1009 |
JA1011 |
Cargando…
A | Tipo de cilindro | Diámetro del eje(mm) | 3 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 92000 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente