(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Caja de piezas (tipo de 2 niveles, tipo de 3 niveles)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSP-36BB-B

Número de Parte
RSP-36BB-B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 360×200×163 Masa(g) 3600
Color de la caja Azul Dimensiones internas efectivas (fachada x profundidad x altura)(mm) 360×199×163 Código JAN 4963241001884
Trusco Code 487-3653

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSP-36BB-B de la serie Caja de piezas (tipo de 2 niveles, tipo de 3 niveles).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico