(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de yunque con plato giratorio (eje de cuerpo rectangular) para trabajos ligeros

Prensa de yunque con plato giratorio (eje de cuerpo rectangular) para trabajos ligeros
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para trabajos ligeros y se puede girar 270 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLV-100

Número de Parte
TLV-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 233 Código JAN 4989999376616 Trusco Code 762-3267
Ancho(mm) 115 Altura(mm) 137 Ancho de la boca(mm) 102
Apertura de boca(mm) 100 Profundidad de la boca(mm) 50 Fuerza de apriete(kN) 10
Dimensión de montaje (H)(mm) 84 Dimensión de montaje (G)(mm) 84 Masa(g) 4500
Dimensión de montaje (E)(mm) 84 Dimensión de montaje (F)(mm) 84 Material (cuerpo principal) Hierro fundido gris
Material (eje) Acero Material (mango) Acero Material (cierre) Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLV-100 de la serie Prensa de yunque con plato giratorio (eje de cuerpo rectangular) para trabajos ligeros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico