(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dado SUS (tipo hexagonal) - Impulsión cuadrada de 12,7 mm

Dado SUS (tipo hexagonal) - Impulsión cuadrada de 12,7 mm
  • Descuento por volumen

Zócalo de acero inoxidable.
[Características]
· Unidad cuadrada: 12,7 milímetros.
· Casquillo de acero inoxidable para apretar y aflojar tornillos y tuercas.
· El material utilizado es acero inoxidable endurecido por precipitación, centrándose en la resistencia.
· Acero inoxidable resistente a la oxidación, a la corrosión y a los productos químicos, excelente desde el punto de vista higiénico.
[Aplicaciones]
· Equipos de procesamiento de alimentos, industria médica, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo oceánico.
· Plantas, impermeabilizaciones, obras sanitarias, equipos de limpieza, etc.
· Ideal en lugares donde se utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S4V-19

SUS Socket (Hex) - Especificaciones

Enchufe SUS (tipo hexagonal) - Impulsión cuadrada de 12,7 mm: imágenes relacionadas

Dibujo de esquema

Número de producto Cuadrado Drive dr.
(mm)
Ancho a través de pisos
(mm) S
Dimensión
(mm) D1
Dimensión
(mm) D2
Dimensión
(mm) L
Dimensión
(mm) L1
Materiales Peso
(g)
S4V-08 12.7 8 12.3 21.5 35.0 9.0 Acero inoxidable martensítico 39
S4V-10 12.7 10 15.0 21.5 35.0 10.0 Acero inoxidable martensítico 43
S4V-12 12.7 12 17.5 21.5 35.0 10.0 Acero inoxidable martensítico 47
S4V-13 12.7 13 18.8 21.5 35.0 10.0 Acero inoxidable martensítico 50
S4V-14 12.7 14 20.0 21.5 35.0 11.0 Acero inoxidable martensítico 51
S4V-17 12.7 17 24.0 23.0 37.0 13.0 Acero inoxidable martensítico 70
S4V-19 12.7 19 26.0 24.0 38.0 15.0 Acero inoxidable martensítico 78
S4V-21 12.7 21 27.4 24.0 39.0 15.0 Acero inoxidable martensítico 79
S4V-22 12.7 22 30.0 26.0 39.0 15.0 Acero inoxidable martensítico 104
S4V-24 12.7 24 31.5 26.0 39.0 17.0 Acero inoxidable martensítico 99
S4V-26 12.7 26 35.0 28.0 43.5 19.0 Acero inoxidable martensítico 140
S4V-27 12.7 27 36.0 29.0 43.5 19.0 Acero inoxidable martensítico 151
S4V-30 12.7 30 40.0 32.0 47.0 21.0 Acero inoxidable martensítico 204
S4V-32 12.7 32 43.0 34.5 47.0 21.0 Acero inoxidable martensítico 249
S4V-36 12.7 36 48.0 38.0 52.0 24.0 Acero inoxidable martensítico 333

Precauciones de uso

  • * No utilice este producto para herramientas eléctricas, como una llave de impacto.
  • * Las herramientas SUS no son magnéticas.
Número de Parte
S4V-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7 Dimensiones laterales opuestas(mm) 19 Longitud total 38,0 milímetros
Código JAN 4953488318517 Trusco Code 775-7280 Material Acero inoxidable martensítico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S4V-19 de la serie Dado SUS (tipo hexagonal) - Impulsión cuadrada de 12,7 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico