(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Mapal OptiMill-Uni-HPC Desviación desigual / Plomo desigual, 4 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM240J-0300Z04R-F0006HA-HP213
SCM240J-0400Z04R-F0008HA-HP213
SCM240J-0500Z04R-F0010HA-HP213
SCM240J-0600Z04R-F0012HA-HP213
SCM240J-0800Z04R-F0016HA-HP213
SCM240J-1000Z04R-F0020HA-HP213
SCM240J-1200Z04R-F0024HA-HP213
SCM240J-1400Z04R-F0028HA-HP213
SCM240J-1600Z04R-F0032HA-HP213
SCM240J-1800Z04R-F0036HA-HP213
SCM240J-2000Z04R-F0040HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

38657485-7852Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

411657485-7861Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

513657485-7879Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

613657485-7887Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

821863485-7895Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

10221072485-7909Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

12261283485-7917Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

14261483485-7925Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

16361692485-7933Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

18361892485-7941Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

204120104485-7950Recubrimiento HP2131 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 36 °/38 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico