(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Mapal OptiMill-Uni-Long de uso general, 3 flautas, longitud de flauta larga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM150J-0400Z03R-F0006HA-HP214
SCM150J-0500Z03R-F0008HA-HP214
SCM150J-0600Z03R-F0009HA-HP214
SCM150J-0800Z03R-F0012HA-HP214
SCM150J-1000Z03R-F0015HA-HP214
SCM150J-1200Z03R-F0018HA-HP214
SCM150J-1600Z03R-F0024HA-HP214
SCM150J-2000Z03R-F0030HA-HP214
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

10 Días o más

419663492-3197Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

524668492-3201Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

10 Días o más

624668492-3219Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

838888492-3227Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

10451095492-3235Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

125312110492-3146Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

166316123485-7836Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

207520141485-7844Recubrimiento HP2141 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 45 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico