(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Mapal OptiMill-Steel-HPC División desigual, flauta de plomo desigual 3, acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM250J-0300Z03R-F0006HA-HP213
SCM250J-0400Z03R-F0008HA-HP213
SCM250J-0500Z03R-F0010HA-HP213
SCM250J-0600Z03R-F0012HA-HP213
SCM250J-0800Z03R-F0016HA-HP213
SCM250J-1000Z03R-F0020HA-HP213
SCM250J-1200Z03R-F0024HA-HP213
SCM250J-1400Z03R-F0028HA-HP213
SCM250J-1600Z03R-F0032HA-HP213
SCM250J-1800Z03R-F0036HA-HP213
SCM250J-2000Z03R-F0040HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

311657485-7968Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

411657485-7976Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

13 Días o más

513657485-7984Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

613657485-7992Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

819863485-8000Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

10221072485-8018Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

12261283485-8026Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

14261483485-8034Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

16321692485-8042Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

18321892485-8051Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

203820104485-8069Recubrimiento HP2131 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 42 °/43 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico