(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Mapal OptiMill-Uni-HPC Desviación desigual / Plomo desigual, 4 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM380J-0300Z04R-F0006HA-HP213
SCM380J-0400Z04R-F0008HA-HP213
SCM380J-0500Z04R-F0010HA-HP213
SCM380J-0600Z04R-F0012HA-HP213
SCM380J-0800Z04R-F0016HA-HP213
SCM380J-1000Z04R-F0020HA-HP213
SCM380J-1200Z04R-F0024HA-HP213
SCM380J-1400Z04R-F0028HA-HP213
SCM380J-1600Z04R-F0032HA-HP213
SCM380J-1800Z04R-F0036HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

36650775-4124Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

48654775-4132Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

59654775-4141Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

7 Días o más

610654775-4159Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

812858775-4167Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

10141066775-4175Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

12161273775-4183Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

14161473775-4191Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

16221682775-4205Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

18221882775-4213Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 36 °/38 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico