(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Mapal OptiMill-Uni-HPC Desviación desigual / Plomo desigual, 4 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCM380J-2000Z04R-F0040HA-HP213

Número de Parte
SCM380J-2000Z04R-F0040HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

Procesamiento de superficie: revestimiento HP2131 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja(φ) 20 Longitud de la hoja(mm) 26 Número de flautas(hoja) 4
Modelo Cuadrado Diámetro del vástago(mm) 20 Longitud total(mm) 92
Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 41 °/42 ° Trusco Code 775-4221 Unidad de pedido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCM380J-2000Z04R-F0040HA-HP213 de la serie Mapal OptiMill-Uni-HPC Desviación desigual / Plomo desigual, 4 flautas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico