(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Mapal CPMill-Uni-Finish-HPC "CPM130"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPM130-0800Z06-F0016-06-HP383
CPM130-1000Z06-F0020-08-HP383
CPM130-1200Z06-F0024-10-HP383
CPM130-1600Z06-F0032-12-HP383
CPM130-2000Z06-F0040-16-HP383
CPM130-2500Z06-F0050-20-HP383
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

810615775-4761Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

1012.5818775-4779Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

12151022775-4787Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

16201228775-4795Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

20251635775-4809Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

25322045775-4817Recubrimiento HP3831 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 45 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico