(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Mapal CPMill-Steel-HPC "CPM110"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPM110-0800Z03-F0016-06-HP383
CPM110-1000Z03-F0020-08-HP383
CPM110-1200Z03-F0024-10-HP383
CPM110-1600Z03-F0032-12-HP383
CPM110-2000Z03-F0040-16-HP383
CPM110-2500Z03-F0050-20-HP383
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

86611775-4825Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

107.5813775-4833Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

1291016775-4841Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

16121220775-4850Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

20151625775-4868Recubrimiento HP3831 pieza
Disponible

8 Días o más

25192032775-4876Recubrimiento HP3831 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 41 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico