(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Mapal CPMill-Chaflán "CPM180"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPM180-0800Z04-F0400-06-HP338
CPM180-1000Z04-F0500-08-HP338
CPM180-1200Z04-F0600-10-HP338
CPM180-1600Z06-F0480-12-HP338
CPM180-2000Z06-F0600-16-HP338
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code
Disponible

8 Días o más

611775-5121
Disponible

8 Días o más

813775-5139
Disponible

8 Días o más

1016775-5147
Disponible

8 Días o más

1220775-5155
Disponible

8 Días o más

1625775-5163

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico