(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Portapuntas de fresado Kyocera GFV

Portapuntas de fresado Kyocera GFV
  • Descuento por volumen

· Usar: Ranurado frontal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes ranuradores (tipo de superficie de borde, abrazadera, acero, GFV), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GFVL2525M-201A
GFVR2020K-201A
GFVR2525M-201A
GFVR2525M-351B
GFVR2525M-352B
GFVR2525M-701B
GFVR2525M-702B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Egoístamente Código JAN Trusco Code φD MIN.
(mm)
φD1
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Juego de abrazaderas Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---4960664009657175-2014------------GVF-A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---4960664009626647-9251------------GVF-A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---4960664009640175-1603------------GVF-A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

---4960664009688175-1638------------GVF-B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250(∞)8.1Mano derecha--150(25)1502532259.5261503535LW-4CPS-8VGVF R/L500~600-040C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

---4960664009848175-1646------------GVF-B
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---4960664009886643-3898------------GVF-B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de la superficie del borde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico