(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4951-K
Altura(mm) | 20 | Tipo(mm) | Forma cuadrada | Ancho(mm) | 15.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | 60 | Código JAN | 4962660495212 | Trusco Code | 404-2859 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4951-K de la serie Cortador de cinta en forma de diamante.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente