(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Molde de herramienta de moleteado deslizante de forma automática (para moleteado de diamante)

Molde de herramienta de moleteado deslizante de forma automática (para moleteado de diamante)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN12FRL
KN12MRL
KN30CRL
KN30FRL
KN30MRL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Perfil
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Ancho
(mm)
Titular compatible Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code Características Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

0.75165.564.76KH10.24Fino4967521212199270-0972· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.19.6
Disponible

7 Días o más

1.15165.564.76KH10.37Segundo corte4967521212182270-0999· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.19.6
Disponible

7 Días o más

1.8119.26.356.35KH20.58grueso4967521212205270-1014· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.37
Disponible

7 Días o más

0.7519.26.356.35KH20.24Fino4967521212229270-1031· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.37
Disponible

12 Días o más

1.1519.26.356.35KH20.37Segundo corte4967521212212270-1057· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.37

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Material Herramienta de aleación de acero (SKS31)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico