(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Rueda moleteada (patrón en ángulo)

Rueda moleteada (patrón en ángulo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN12CF
KN12FF
KN12MF
KN30CF
KN30FF
KN30MF
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Perfil
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Ancho
(mm)
Titular compatible Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code Características Masa
(g)
Disponible

10 Días o más

1.81165.564.76NS10.58grueso4967521113151289-0992· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.9.8
Disponible

7 Días o más

0.75165.564.76NS10.24Fino4967521917766289-1000· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.9.8
Disponible

7 Días o más

1.15165.564.76NS10.37Segundo corte4967521091909289-1018· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.9.8
Disponible

7 Días o más

1.8119.26.356.35NS2・NS30.58grueso4967521113144289-1026· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.18.5
Disponible

7 Días o más

0.7519.26.356.35NS2・NS30.24Fino4967521096751289-1034· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.18.5
Disponible

7 Días o más

1.1519.26.356.35NS2・NS30.37Segundo corte4967521091022289-1042· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.18.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Material Herramienta de aleación de acero (SKS31)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico