(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Molde de herramienta de laminado de forma (para moleteado recto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNSF14
KNSF16
KNSF18
KNSF20
KNSF22
KNSF24
KNSF26
KNSF28
KNSF30
KNSF32
KNSF34
KNSF40
KNSF50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code Características Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

1.810.58grueso4967521918039270-1065· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

1.590.51grueso4967521918046270-1073· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

1.410.45grueso4967521918053270-1081· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

1.270.4Segundo corte4967521918060270-1090· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

1.150.37Segundo corte4967521918077270-1103· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

1.060.34Segundo corte4967521918084270-1111· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

10.32Segundo corte4967521918091270-1120· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.920.3Segundo corte4967521918107270-1138· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.850.27Segundo corte4967521918114270-1146· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.790.25Segundo corte4967521918121270-1154· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.750.24Fino4967521918138270-1162· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.640.2Fino4967521918145270-1171· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13
Disponible

7 Días o más

0.510.16Fino4967521918152270-1189· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.13

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 19.2 Diámetro del agujero(mm) 4.76
Ancho(mm) 6.35 Titular compatible KHS1 Material Herramienta de aleación de acero (SKS31)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico