(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Molde de herramienta de moleteado deslizante de forma automática (para moleteado de diamante)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNSRL14
KNSRL16
KNSRL18
KNSRL20
KNSRL22
KNSRL24
KNSRL26
KNSRL30
KNSRL32
KNSRL34
KNSRL40
KNSRL50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code Características Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

1.810.58grueso4967521212007270-1197· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

1.590.51grueso4967521212014270-1201· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

1.410.45grueso4967521212021270-1219· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

1.270.4Segundo corte4967521212038270-1227· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

1.150.37Segundo corte4967521212045270-1235· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

1.060.34Segundo corte4967521212052270-1243· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

10.32Segundo corte4967521212069270-1251· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

0.850.27Segundo corte4967521212083289-0941· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

0.790.25Segundo corte4967521212090289-0950· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

0.750.24Fino4967521212106289-0968· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

0.640.2Fino4967521212113289-0976· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26
Disponible

7 Días o más

0.510.16Fino4967521212120289-0984· Excelente tenacidad y resistencia a la abrasión.26

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 19.2 Diámetro del agujero(mm) 4.76
Ancho(mm) 6.35 Titular compatible KHS Material Herramienta de aleación de acero (SKS31)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico