(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Herramienta de moleteado súper moleteado (para moleteado de diamante) OD 21.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNCD2106
KNCD2108
KNCD2110
KNCD2112
KNCD2115
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Código JAN Trusco Code Características Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

0.60.194967521917674289-0712· Buena sensación de corte y larga duración.15
Disponible

7 Días o más

0.80.254967521192903289-0721· Buena sensación de corte y larga duración.15
Disponible

7 Días o más

10.324967521192910289-0739· Buena sensación de corte y larga duración.15
Disponible

7 Días o más

1.20.384967521192927289-0747· Buena sensación de corte y larga duración.15
Disponible

7 Días o más

1.50.484967521192934289-0755· Buena sensación de corte y larga duración.15

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 21.5 Diámetro del agujero(mm) 6
Ancho(mm) 5 Titular compatible KH2CN20N・25N Material Acero de alta velocidad (SKH51)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico