(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajustador de soporte de brocas (con función de ajuste de altura del núcleo)

Ajustador de soporte de brocas (con función de ajuste de altura del núcleo)
  • Descuento por volumen

· Especificación: Producto terminado
· Número contenido en un paquete: 1 unidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-DCLNR2020K-12
M-DCLNR2525M-12
M-DDJNR2020K-15
M-DDJNR2525M-15
M-DTGNR2020K-16
M-DTGNR2525M-16
M-DWLNR2020K-08
M-DWLNR2525M-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones
(mm)
Consejo compatible Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Anchura: 20 x altura: 20 x longitud total: 125CN□□12・・・・760-72111 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ancho 25 x Altura 25 x Longitud total 150CN□□12・・・・760-72291 unidad
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ancho 20 x Altura 20 x Longitud total 130DN□□15・・・・760-72371 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ancho 25 x Altura 25 x Longitud total 150DN□□15・・・・760-72451 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Anchura: 20 x altura: 20 x longitud total: 125TN□□16・・・・760-72531 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ancho 25 x Altura 25 x Longitud total 150TN□□16・・・・760-72611 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Anchura: 20 x altura: 20 x longitud total: 125DW□□08・・・・760-72701 unidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ancho 25 x Altura 25 x Longitud total 150DW□□08・・・・760-72881 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Producto terminado Número contenido en un paquete 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico