(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

OptiMill® Uneven Division Uneven Lead End Mill (6 flautas, acabado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM370J-0600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1000Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1200Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

615657487-0514Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

7 Días o más

821863487-0522Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

10221072487-0531Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

12261283487-0549Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

16361692487-0557Recubrimiento HP2131 pieza
Disponible

8 Días o más

204120104487-0565Recubrimiento HP2131 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 39 °/41 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico