(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Molino de extremo largo OptiMill® (acanalado múltiple para acabado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM190J-0400Z06R-F0004HA-HP214
SCM190J-0500Z06R-F0005HA-HP214
SCM190J-0600Z06R-F0006HA-HP214
SCM190J-0800Z06R-F0008HA-HP214
SCM190J-1000Z06R-F0010HA-HP214
SCM190J-1200Z06R-F0012HA-HP214
SCM190J-1600Z06R-F0016HA-HP214
SCM190J-2000Z08R-F0020HA-HP214
SCM190J-2500Z08R-F0025HA-HP214
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

10 Días o más

4166662486-9893Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

5186662486-9907Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

6186662486-9915Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

8246868486-9923Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

103061080486-9931Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

123661293486-9940Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

1648616108486-9958Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

2095820150486-9966Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

10 Días o más

2595825160486-9974Recubrimiento HP2141 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 45 ° Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico