(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

One Cut 70 End Mill (Multi Blade) Longitud media de la hoja

One Cut 70 End Mill (Multi Blade) Longitud media de la hoja
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Usando un diseño de cuerpo rígido y una forma de filo única, demuestra alta precisión y alto rendimiento con materiales de alta dureza.
· Logra un mecanizado suave en aplicaciones que van desde el acabado intermedio hasta el mecanizado de acabado de materiales de alta dureza.
· La aleación de partículas ultrafinas recientemente desarrollada y el revestimiento de valor recientemente desarrollado se adoptan para lograr un material de alta velocidad, alta dureza y larga vida.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
[Material]
· Aleación de carburo (WC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-SEHM6060
DV-SEHM6080
DV-SEHM6100
DV-SEHM6120
DV-SEHM6160
DV-SEHM6200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Trusco Code Otras aplicaciones de procesamiento
Disponible

8 Días o más

6206654547328443554758-2391Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
Disponible

8 Días o más

8288804547328443509758-2404Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
Disponible

13 Días o más

103510904547328443547758-2412Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
Disponible

8 Días o más

1245121104547328443530758-2421Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
Disponible

8 Días o más

1655161204547328443585758-2439Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.
Disponible

8 Días o más

2060201404547328443486758-2447Material de trabajo: acero endurecido 70 HRC o inferior, acero para herramientas, acero pre endurecido.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Otro Recubrimiento Revestimiento DV

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico