(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Molino de extremo de carburo OptiMill® para acero inoxidable (4 flautas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM290J-0200Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-0300Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-0400Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-0500Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-0600Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-0800Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-1000Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-1200Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-1600Z04R-S-HA-HP214
SCM290J-2000Z04R-S-HA-HP214
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

28657487-0263Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

312657487-0271Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

412657487-0280Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

514657487-0298Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

616657487-0301Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

820863487-0310Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

10221072487-0328Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

12221283487-0336Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

7 Días o más

16251692487-0344Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

203220104487-0352Recubrimiento HP2141 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Ángulo torsional 30 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico