(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Eco End Mill (4 flautas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M4044-0100AE
M4044-0150AE
M4044-0200AE
M4044-0250AE
M4044-0300AE
M4044-0400AE
M4044-0500AE
M4044-0600AE
M4044-0800AE
M4044-1000AE
M4044-1200AE
M4044-1600AE
M4044-2000AE
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

134504589898430145486-7858Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

1.534504589898430152486-7866Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

264504589898430169486-7874Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

2.564504589898430176486-7882Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

386504589898430183486-7891Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

4116504589898430190486-7904Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

5136504589898430206486-7912Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

6166504589898430213486-7921Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

10 Días o más

8208604589898430220486-7939Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

103010754589898430237486-7947Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

123212754589898430244486-7955Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

1640161004589898430251486-7963Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

2045201004589898430268486-7971Recubrimiento AlTiN1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 45 ° Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico