(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa universal de carburo OptiMill® (3 flautas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM160J-0100Z03R-S-HA-HP214
SCM160J-0150Z03R-S-HA-HP214
SCM160J-0200Z03R-S-HA-HP214
SCM160J-0250Z03R-S-HA-HP214
SCM170J-0300Z03R-F0005HA-HP214
SCM170J-0400Z03R-F0006HA-HP214
SCM170J-0500Z03R-F0008HA-HP214
SCM170J-0600Z03R-F0009HA-HP214
SCM170J-0700Z03R-F0011HA-HP214
SCM170J-0800Z03R-F0012HA-HP214
SCM170J-0900Z03R-F0014HA-HP214
SCM170J-1000Z03R-F0015HA-HP214
SCM170J-1200Z03R-F0018HA-HP214
SCM170J-1600Z03R-F0024HA-HP214
SCM170J-2000Z03R-F0030HA-HP214
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

12338486-9745Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

1.53338486-9753Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

10 Días o más

24654486-9761Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

2.56654486-9770Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

38657486-9788Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

411657486-9796Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

513657486-9800Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

613657486-9818Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

716863486-9826Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

819863486-9834Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

9221072486-9842Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

10221072486-9851Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

10 Días o más

12261283486-9869Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

8 Días o más

16321692486-9877Recubrimiento HP2141 pieza
Disponible

10 Días o más

203820104486-9885Recubrimiento HP2141 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 45 °
Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico