(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Eco End Mill (2 flautas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M4032-0100AE
M4032-0150AE
M4032-0200AE
M4032-0250AE
M4032-0300AE
M4032-0400AE
M4032-0500AE
M4032-0600AE
M4032-0800AE
M4032-1000AE
M4032-1200AE
M4032-1600AE
M4032-2000AE
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(φ)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Tratamiento de superficies Unidad de pedido
Disponible

8 Días o más

134504589898430015486-7726Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

1.534504589898430022486-7734Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

264504589898430039486-7742Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

2.564504589898430046486-7751Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

386504589898430053486-7769Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

4116504589898430060486-7777Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

5136504589898430077486-7785Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

6166504589898430084486-7793Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

7 Días o más

8208604589898430091486-7807Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

102510754589898430107486-7815Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

123212754589898430114486-7823Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

8 Días o más

1640161004589898430121486-7831Recubrimiento AlTiN1 pieza
Disponible

7 Días o más

2045201004589898430138486-7840Recubrimiento AlTiN1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Angulo Torsional 35 ° Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico