(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Piezas opcionales para barra lateral de bastidor de metal (Números de pieza)

Piezas opcionales para barra lateral de bastidor de metal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Barra lateral dedicada de metal Rack.
· Se puede instalar en la parte posterior o en los lados del bastidor para evitar que los artículos cargados se caigan.
· Incluye un conjunto de 2 piezas de fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR-91S

Número de Parte
MR-91S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Productos conformes
Disponible

6 Días o más

Ancho 910 mm Estantes metálicos / Estantes metálicos en general, Escritorio de PC con estante de metal MRP-914, Armario de estante de metal MRW-90, Escritorio de estante de metal MRD-91

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Profundidad(mm) 36 Altura(mm) 40
tipo de producto Tipo ligero (hasta 200 kg) Otro Opción Ancho(mm) 910
Código JAN 4905009086719 Trusco Code 385-3080

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR-91S de la serie Piezas opcionales para barra lateral de bastidor de metal.

Soporte técnico