(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Piezas opcionales para conector de bastidor de metal【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Piezas opcionales para conector de bastidor de metal
  • Descuento por volumen

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR-2R

Número de Parte
MR-2R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(kg)
Productos conformes

2 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

110Rack de metal serie MR/MO en general, estantería de metal serie SE en general, serie de partición de racks de metal serie MR en general, escritorio de computadora con bastidor de metal serie MRP en general, soporte de rango de bastidor de metal MRR-615C, armario de bastidor de metal MRW-90, metal Armario de estante SEW-913, Rack de metal MR-9018J, Mesa baja de Rack de metal MRT-6146, Soporte de TV de Rack de metal MAV-29TV/32TV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Profundidad(mm) 26 Altura(mm) 38
tipo de producto Tipo ligero (hasta 200 kg) Otro Opción Ancho(mm) 20
Código JAN 4905009086856 Trusco Code 385-2822

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR-2R de la serie Piezas opcionales para conector de bastidor de metal.

Soporte técnico