(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extractor deslizante de abrazadera delgada de 3 brazos

Extractor deslizante de abrazadera delgada de 3 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30-1+S
30-2+S
30-3+S
30-10+S
30-20+S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

15-9070-1401002.6307340211767568941100Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-1-T; Brazo Parte No .: 1-93-S
Disponible

11 Días o más

25-160100-2201504.53215540211767570512800Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 30-2-T; Brazo No .: 2-153-S
Disponible

11 Días o más

50-250180-3402006.54017740211767572117000Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo Parte No .: 3-203-S
Disponible

11 Días o más

20-13070-1801002.6307340211767569791200Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-10-T; Brazo Parte No .: 1-93-S
Disponible

11 Días o más

25-200100-2601504.53215540211767571363100Número de piezas del perno central: 621220, número de piezas del hombro: 30-20-T3, número de piezas del brazo: 2-153-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico