(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de centrado automático de 3 brazos

Extractor de centrado automático de 3 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 483-2
  • 483-3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
483-3
483-4
483-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Diámetro de la punta del perno central
(ø mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Disponible

11 Días o más

25-1501503-614882.54021176480416680
Disponible

11 Días o más

80-2002003.5-7169113402117648058413800
Disponible

11 Días o más

100-2502503.5-7169113402117648066917600

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico