(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor fijo de 3 brazos

Extractor fijo de 3 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 12-3
  • 12-4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Tamaño de la cabeza del perno central
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

100-10017640211760066161200Número de producto del perno central: 12-1-206, número de producto del hombro: 12-1-T, número de producto del brazo: 12-1-100-S, número de producto de llave: 12-1-8
Disponible

11 Días o más

150-12519840211760067911700Número de piezas del perno central: 12-2-206, número de piezas del hombro: 12-2-T, número de piezas del brazo: 12-2-125-S, número de piezas de la llave: 12-2-8
Disponible

11 Días o más

200-165241040211760068763400Número de piezas del perno central: 12-3-206, número de piezas del hombro: 12-3-T, número de piezas del brazo: 12-3-180-S, número de piezas de la llave: 12-3-8
Disponible

11 Días o más

20-250225-325225-3252710402117685050911000Número de piezas del perno central: 12-4-206, número de piezas del hombro: 12-4-T, número de piezas del brazo: 12-4-225-E, número de piezas de la llave: 12-3-8
Disponible

11 Días o más

30-350300-425300-4252710402117685068413300Número de piezas del perno central: 12-5-206, número de piezas del hombro: 12-4-T, número de piezas del brazo: 12-5-275-E, número de piezas de la llave: 12-3-8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo 3 brazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico