(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de 3 brazos (rápido ajustable)

Extractor de 3 brazos (rápido ajustable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30-1+
30-2+
30-3+
30-10+
30-20+
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

15-9070-1401003-82013640211767314881500Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-1-T; Brazo No .: 1-92-S
Disponible

11 Días o más

25-160100-2201504-92418940211767316313600Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 30-2-T; Brazo No .: 2-152-S
Disponible

11 Días o más

50-250180-3402005-2035301140211767318918800Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo Parte No .: 3-202-S
Disponible

11 Días o más

20-13070-1801003-82013640211767315561500Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-10-T; Brazo No .: 1-92-S
Disponible

11 Días o más

25-200100-2601504-92418940211767317163700Número de piezas del perno central: 621220, número de piezas del hombro: 30-20-T3, número de piezas del brazo: 2-152-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico