(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de 3 brazos serie 45

Extractor de 3 brazos serie 45

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Tamaño de la cabeza del perno central
(mm)
Tamaño del perno central
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

40-1001003-616914M12X1.5X13044021176016448600Número de pieza del perno central: 44-1-206, número de pieza del hombro: 45-1-T, número de pieza del brazo: 45-1-100-S
Disponible

11 Días o más

55-1201203-6171517M14X1.5X160640211760165161100Número de pieza del perno central: 44-2-206, número de pieza del hombro: 45-2-T, número de pieza del brazo: 45-2-120-S
Disponible

11 Días o más

70-1601603-9201319M18X1.5X210840211760166912300Número de pieza del perno central: 44-3-206, número de pieza del hombro: 45-3-T, número de pieza del brazo: 45-3-160-S
Disponible

11 Días o más

100-2502003-17262224R5/8X2609.540211760167764000Número de pieza del perno central: 44-4-206, número de pieza del hombro: 45-4-T, número de pieza del brazo: 45-4-200-S
Disponible

11 Días o más

300250------4021176815393-Número de pieza del perno central: 44-5-206, número de pieza del hombro: 45-4-T, número de pieza del brazo: 44-5-250-S
Disponible

11 Días o más

375275------4021176815478-Número de pieza del perno central: 44-6-206, número de pieza del hombro: 45-4-T, número de pieza del brazo: 44-6-275-S
Disponible

11 Días o más

600350------4021176821646-Número de pieza del perno central: 44-7-206, número de pieza del hombro: 45-4-T, número de pieza del brazo: 45-7-350-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico