(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extractor de 3 brazos serie 42

Extractor de 3 brazos serie 42

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 42-2
  • 42-3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Alcanzar
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

Tipo de manija30-65652-41081.54021176015298300Número de pieza del perno central: 609087, número de pieza del hombro: 42-1-T, número de pieza del brazo: 42-1-65-S
Disponible

11 Días o más

Tipo de manija40-80802-41082.54021176015373350Número de pieza del perno central: 609105, número de pieza del hombro: 42-1-T, número de pieza del brazo: 42-2-80-S
Disponible

11 Días o más

-50-901203-91812340211767879041000Número de pieza del perno central: 612150, número de pieza del hombro: 202-0-T, número de pieza del brazo: 42-3-120-S
Disponible

11 Días o más

-70-1301604-122438540211768364282700Número de pieza del perno central: 614200, número de pieza del hombro: 202-1-T, número de pieza del brazo: 42-4-160-S
Disponible

11 Días o más

-100-1802004-133440740211768365965100Número de pieza del perno central: 621300, número de pieza del hombro: 202-2-T, número de pieza del brazo: 42-5-200-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico