(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de 3 brazos Serie 30

Extractor de 3 brazos Serie 30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Extractor de 3 brazos Serie 30
  • Extractor de 3 brazos Serie 30
  • Extractor de 3 brazos Serie 30
  • Extractor de 3 brazos Serie 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30-1
30-1-2
30-2
30-2-3
30-3
30-3-3
30-3-4
30-3-5
30-3-25
30-10
30-10-2
30-20
30-20-3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

15-9070-140-1003-82013640211760133931300Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-1-T; Brazo Parte No .: 1-90-S
Disponible

11 Días o más

15-90-200-----4021176730726-Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-1-T; Brazo Parte No .: 1-190-S
Disponible

11 Días o más

25-160100-220-1504-92418940211760134783500Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 30-2-T; Brazo No .: 2-150-S
Disponible

11 Días o más

25-160-300-----4021176730986-Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 30-2-T; Brazo No .: 2-300-S
Disponible

11 Días o más

50-250180-340-2005-2035301140211760135469000Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo Parte No .: 3-200-S
Disponible

11 Días o más

50-250-300-----4021176731143-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo No .: 3-300-S
Disponible

11 Días o más

50-250-400-----4021176731228-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo Parte No .: 3-400-S
Disponible

11 Días o más

50-250-500-----4021176731303-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo No .: 3-500-S
Disponible

11 Días o más

50-250180-340-250----4021176901256-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 30-3-T; Brazo Parte No .: 3-250-S
Disponible

11 Días o más

20-13070-180-1003-82013640211760136211600Perno central Parte No .: 614135; Hombro Parte No .: 30-10-T; Brazo Parte No .: 1-90-S
Disponible

11 Días o más

20-130-200-----4021176730801-Número de producto del perno central: 614135, número de producto del hombro: 30-10-T, número de producto del brazo: 1-190-S
Disponible

11 Días o más

25-200100-260-1504-92418940211760137063900Número de producto del perno central: 621220, número de producto del hombro: 30-20-T3, número de producto del brazo: 2-150-S
Disponible

11 Días o más

25-200-300-----4021176731068-Número de piezas del perno central: 621220, número de piezas del hombro: 30-20-T3, número de piezas del brazo: 2-300-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico