(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de 3 brazos Serie 11

Extractor de 3 brazos Serie 11

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11-0-A
11-0-A3
11-0-A4
11-0-A5
11-1-A
11-2-A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Código JAN Nota
Disponible

11 Días o más

3752004021176005886Perno central Parte No .: 633400; Cross-Beam Part No .: 11-375; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S
Disponible

11 Días o más

3753004021176729263Perno central Parte No .: 633400; Cross-Beam Part No .: 11-375; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S
Disponible

11 Días o más

3754004021176729348Perno central Parte No .: 633400; Cross-Beam Part No .: 11-375; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S
Disponible

11 Días o más

3755004021176729423Perno central Parte No .: 633400; Cross-Beam Part No .: 11-375; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S
Disponible

11 Días o más

5202004021176075421Perno central Parte No .: 637350; Cross-Beam Part No .: 11-520; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S
Disponible

11 Días o más

6502004021176006203Perno central Parte No .: 637350; Cross-Beam Part No .: 11-520; Número de parte del brazo: 3-200-S, 3-300-S, 3-400-S, 3-500-S

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico