(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extractor de abrazadera delgada de 2 brazos

Extractor de abrazadera delgada de 2 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20-1-S
20-2-S
20-3-S
20-10-S
20-20-S
20-30-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
Disponible

11 Días o más

15-9070-1401002.6307540211767573961000Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-1-T; Brazo Parte No .: 1-91-P
Disponible

11 Días o más

25-160100-2201504.532157.540211767273682700Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 20-2-T; Brazo No .: 2-151-P
Disponible

11 Días o más

50-250180-3402006.5401712.540211767275116900Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-3-T; Brazo Parte No .: 3-201-P
Disponible

11 Días o más

20-12070-1801002.6307540211767574711100Perno central Parte No .: 614160; Hombro Parte No .: 20-10-T; Brazo Parte No .: 1-91-P
Disponible

11 Días o más

25-200100-2601504.532157.540211767274433000Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 20-20-T; Brazo No .: 2-151-P
Disponible

11 Días o más

50-250180-3402006.5401712.540211767276966900Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-30-T; Brazo Parte No .: 3-201-P

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico